열동형 과부하 계전기 TeSys - 95...120 A - class 10A
LRD4367
위상 장애 및 부하 불균형 감지를 통해 높은 안전성 보장
열 조정 다이얼을 사용하면 정확하고 신뢰할 수 있는 작동이 가능합니다
오작동 시 밀봉하여 잠글 수 있는 투명 커버로 설계되었습니다
DIN 레일 또는 나사 고정에 간단히 장착
Green Premium 제품
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
8 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
63
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No