확장형 핸들 - 검정 - NSX100..250용

LV429338

notification_ok
EasyPact CVS100/160/250 용 확장 회전 핸들
notification_ok
격리에 적합하며 표준 응용 분야에 사용됩니다.
notification_ok
이 확장된 버전을 사용하면 스위치보드 전면에서 스위치보드 뒷면에 설치된 장치를 작동할 수 있습니다.
notification_ok
보호 등급은 IP55와 IK08입니다.

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
6 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
65