PowerLogic UL2808 CT, 100A, 0.333V 출력, 직경 10mm, 6피트 리드선

METSECTLV10010U

notification_ok
UL2808 규격 준수 분할 코어 전류 변압기
notification_ok
설치 편의성을 위한 분할 코어 설계
notification_ok
EM3000 시리즈와 같은 LVCT형 패널 미터와 호환 가능
notification_ok
최대 60°C의 주변 온도에서 사용 가능

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
1 kg CO2 eq.
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
재활용 가능성(%)
information_stroke
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
80