PowerLogic UL2808 CT, 400A, 0.333V 출력, 직경 31mm, 6피트 리드선
METSECTLV31040U
UL2808 규격 준수 분할 코어 전류 변압기
설치 편의성을 위한 분할 코어 설계
EM3000 시리즈와 같은 LVCT형 패널 미터와 호환 가능
최대 60°C의 주변 온도에서 사용 가능
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
2 kg CO2 eq.
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
재활용 가능성(%)
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
80
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No