EasyLogic PM2110, 전력 및 에너지 측정기, 총 고조파, LED 디스플레이, 펄스, 클래스 1
METSEPM2110
사용한 에너지에 대해서만 요금이 청구되는지 확인하기 위한 청구서 확인
동일 시설 내 에너지 소비 및 비용 할당 집계
에너지 사용량 최적화를 위한 에너지 비용 및 사용량 분석
배전 시스템을 이해하기 위한 전기 파라미터 측정
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
158 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
9
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No