PM5560 미터, 이더넷 2개, 최대 63번째 고조파, 1,1M 4DI/2DO 52개 알람
METSEPM5560
기능이 풍부한 전력 및 에너지 미터
임금 모니터링 및 제어 릴레이용 디지털 입출력
MODBUS RS-485, TCP/ IP, 이더넷 IP, 다양한 응용 프로그램을위한 BACNET 프로토콜
Class 0.5S의 정밀도로 에너지 절감 기회 파악
전력 품질 관리를위한 63 번째 Hamronic 측정
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
328 kg CO2 eq.
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
재활용 가능성(%)
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
7
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No