스위치 액추에이터 REG-K/4x230/16(수동 모드, 연한 회색)
MTN647593
메이크 접점을 통한 부하의 독립적인 전환을 위해
KNX를 통한 중앙 제어로 에너지 사용량을 최적화하여 운영 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
KNX 시스템은 높은 유연성과 적응성을 갖도록 설계되어 설치 시간을 절약합니다.
특히 신축 건물의 경우 유연성, 편안함, 안전성 및 수익성을 극대화하도록 설계되었습니다.
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
13 kg CO2 eq.
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
재활용 가능성(%)
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
0
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No