넷보츠 NetBotz 125kHz 핸들 키트

NBHN125

notification_ok
NetBotz 250A, 750, 755 어플라이언스와 함께 사용하면 추가 랙 액세스 포인트를 제어할 수 있습니다.
notification_ok
1개 이상의 랙 액세스 포인트가 있는 125kHz 배지 액세스가 가능한 데이터 센터에 가장 적합합니다.
notification_ok
2개 핸들 키트; 단일 핸들의 경우 - 단일 핸들 키트의 경우 NBHN125S를 선택하세요
notification_ok
최대 두 개의 핸들을 호환되는 NetBotz Appliance에 연결하세요

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
9 kg CO2 eq.
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
재활용 가능성(%)
information_stroke
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
95