APC NetShelter 전원 쉘프 33kW 50V DC, 랙마운트 1U, GB200

SENVPS33KB2

notification_ok
NVIDIA GB200 NVL72 시스템용 전원 쉘프
notification_ok
6개의 5.5kW 전원 공급 장치(PSU) 포함
notification_ok
50V에서 최대 33kW의 출력 전력 제공
notification_ok
전원 공급 장치(PSU), 장착 브라켓 및 전원 관리 컨트롤러(PMC) 완비
notification_ok
NVIDIA MGX 및 표준 EIA 랙용 19인치 설계

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
22 226 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
61