APC Smart-UPS 1500VA, 랙 마운트, LCD 120V, SmartConnect 포트 포함
SMC1500-2UC
1440VA/900W Line Interactive 순정사인 파형 2U 랙마운트 UPS
입문용 서버, 네트워크, 소매 POS 및 비즈니스 VOIP에 이상적임
출력 전압을 허용 가능한 사용자 선택 수준 내에 유지하는 자동 전압 조절
SmartConnect 이더넷 포트를 통한 클라우드 기반 원격 전원 모니터링
시리얼 또는 USB 케이블을 통한 PowerChute 시리얼 종료를 사용한 원활한 종료
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
1 026 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
제품 내 총 플라스틱 질량 중 소비 후 또는 산업 후 재활용 열가소성 물질 최소 함량
15 %
최적화된 에너지 효율성
The energy efficiency of this Product is at least 10% better than market average or product previous generation.
에너지 효율 제품
ENERGY STAR®
비용 절감 에너지 효율성 솔루션을 위한 EPA 지원 라벨.
에너지 스타 UPS V2.0(미국)
Use Again
재활용 가능성(%)
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
51
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No