APC Smart-UPS On-Line, 5kVA, 타워형, 230V, 6x C13+4x C19 IEC 아웃렛, 네트워크 카드+스마트 슬롯, 연장된 런타임, 레일 키트 없음

SRT5KXLI

입력 전압:

최대 구성 가능 전력(와트):

notification_ok
Replacement battery (1)를 사용할 수 있습니다.
notification_ok
5kVA/4.5kW 이중 변환 온라인 순정사인 파형 타워 UPS
notification_ok
서버, 스토리지, 음성/데이터 네트워크, 의료 실험실 및 경량 산업 응용 분야에 이상적임
notification_ok
랙/타워 전환 가능 (레일 키트 SRTRK2 또는 SRTRK3는 별도로 판매됩니다.)
notification_ok
중요한 또는 민감한 장치를 위한 전환 시간이 제로인 깨끗한 전원 제공
notification_ok
확장 런타임을 위해 최대 10개의 외부 배터리 팩 (SRT192BP2) 추가

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
11 178 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
information_stroke
제품 내 총 플라스틱 질량 중 소비 후 또는 산업 후 재활용 열가소성 물질 최소 함량
15 %
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
65
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No

+ 라이프사이클 서비스

정렬:
예정된 5X8 조립 및 전원 투입 서비스

WASSEMUPS-3R-SB-00

1년 다음 영업일 1P 어드밴티지 계획 - 스마트-UPS 5K-7K

WADVPLN1P-SU-05