+ 8
APC Smart-UPS On-Line, 8kVA/8kW, 랙마운트 6U, 230V 3:1 및 1:1, 6x C13+4x C19 IEC 아웃렛, 네트워크 카드+스마트 슬롯, 연장된 런타임, 레일 키트 포함
SRT8KRMXLI
8kVA/8kW 이중 변환 온라인 순정사인 파형 6U 랙마운트 UPS
서버, 스토리지, 음성/데이터 네트워크, 의료 실험실 및 경량 산업 응용 분야에 이상적임
랙/타워 전환 가능 (레일 키트 포함)
중요한 또는 민감한 장치를 위한 전환 시간이 제로인 깨끗한 전원 제공
확장 런타임을 위해 최대 10개의 외부 배터리 팩 (SRT192RMBP2) 추가
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
17 666 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
제품 내 총 플라스틱 질량 중 소비 후 또는 산업 후 재활용 열가소성 물질 최소 함량
15 %
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
예
Use Again
재활용 가능성(%)
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
65
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No
+ 라이프사이클 서비스
정렬: