APC Smart-UPS Ultra On-Line, 2200VA, 리튬 이온, 랙/타워 1U, 230V, C13 3개 2개의 C19 IEC 콘센트, 네트워크 카드, 확장된 런타임, 레일 키트 포함

SRTL2K2RM1UINC

notification_ok
Replacement battery (1)를 사용할 수 있습니다.
notification_ok
1U, 2200VA/2200W UPS로 랙/타워/벽/천장/책상 하부 설치를 지원하는 5가지 마운팅 스타일
notification_ok
리튬 이온 배터리는 VRLA UPS의 3배로 지속되며 UPS의 수명 동안 배터리를 교체할 필요가 없음
notification_ok
EcoStruxure™ Ready 네트워크 관리 포트. 원격 모니터링 및 관리를 위해 EcoStruxure IT에 연결
notification_ok
옵션 WiFi 장치 액세서리 (AP9834)로 무선 통신 가능
notification_ok
UPS 및 내부 배터리에 대한 5년 보증 기간

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
5 818 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
information_stroke
제품 내 총 플라스틱 질량 중 소비 후 또는 산업 후 재활용 열가소성 물질 최소 함량
15 %
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
52