APC Smart-UPS Ultra On-Line, 3000VA, 리튬 이온, 랙/타워 1U, 230V, C13 3개, C19 IEC 콘센트 2개, 네트워크 카드, 연장된 작동 시간, 레일 키트 포함

SRTL3KRM1UINC

notification_ok
Replacement battery (1)를 사용할 수 있습니다.
notification_ok
3kVA/3KW 온라인 순정사인 파형 1U 랙마운트 UPS
notification_ok
최대 5개의 외부 배터리 팩 (SRTL50RMBP1U-Li)을 추가하여 연장된 런타임 지원
notification_ok
랙/타워 전환 가능 (레일 키트 포함)
notification_ok
물리적 서버, 가상 머신 및 HCI 클러스터의 원활한 종료
notification_ok
1년 보안 네트워크 관리 카드 구독 포함

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
7 237 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
information_stroke
제품 내 총 플라스틱 질량 중 소비 후 또는 산업 후 재활용 열가소성 물질 최소 함량
15 %
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
52