APC 스마트-UPS Ultra 온라인, 5000VA, 리튬 이온, 랙/타워 2U, 230V, 6개 C13 + 4개 C19 IEC 콘센트, 네트워크 카드, 확장된 런타임, 레일 키트 있음

SRTL5KRM2UI

notification_ok
2U, 5000W/5000VA UPS 랙/타워 전환형 UPS (자동 회전 LCD 디스플레이 포함)
notification_ok
리튬 이온 배터리는 VRLA UPS의 3배로 지속되며 UPS의 수명 동안 배터리를 교체할 필요가 없음
notification_ok
원격 모니터링 및 관리를 위한 EcoStruxure™ 준비완료
notification_ok
옵션 WiFi 장치 액세서리 (AP9834)로 무선 통신 가능
notification_ok
1년 보안 네트워크 관리 카드 구독 포함

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
9 690 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
information_stroke
제품 내 총 플라스틱 질량 중 소비 후 또는 산업 후 재활용 열가소성 물질 최소 함량
15 %
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
예
최적화된 에너지 효율성
information_stroke
The energy efficiency of this Product is at least 10% better than market average or product previous generation.
에너지 효율 제품
Use Again
재활용 가능성(%)
information_stroke
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
52
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No

+ 라이프사이클 서비스

정렬:
예정된 5X8 조립 및 전원 투입 서비스

WASSEMUPS-3R-SB-00

최대 40kVA까지 공장 보증 또는 기존 서비스 계약에 1년 4시간 7X24 대응 업그레이드

WUPG4HR-UG-01