APC Symmetra LX 12kVA 16kVA로 확장 가능 N+1 타워, 220/230/240V 또는 380/400/415V

SYA12K16I

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
42 559 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
66
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No

+ 라이프사이클 서비스

정렬:
예정된 5X8 조립 및 전원 투입 서비스

WASSEMUPS-3R-SY-00

1년 어드밴티지 EAA 예방 서비스 플랜 - (1) 1P UPS 최대 10kVA

WADV1PEAA