APC 시메트라 LX 배터리 모듈

SYBT5

notification_ok
서버, 네트워크 및 통신에 대한 확장된 실행 전원 보호 기능을 제공합니다.
notification_ok
32~104°F의 온도 범위에서 작동합니다.
notification_ok
높이 14cm, 너비 21cm, 깊이 54.6cm입니다.

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
103 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
information_stroke
제품 내 총 플라스틱 질량 중 소비 후 또는 산업 후 재활용 열가소성 물질 최소 함량
15 %
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
66