4개 동영상
TeSys Island, 테시스 아일랜드, 버스 커플러, Bus coupler, 이더넷 스위치(이더넷 IP/모드버스 TCP)
TPRBCEIP
TeSys Island 테시스 아일랜드 프로그래밍을 위해 SoMove/MachineExpert와 완벽하게 통합
전체 TeSys Island 테시스 아일랜드 를 위한 단일 24V DC 전원 공급 장치 1개
모터 및 기타 전기 부하를 최대 80A(AC-3)/37kW/40hp까지 관리합니다
모든 조정 및 설정이 디지털화되어 있으며, 기계식 다이얼이나 딥 스위치가 없습니다
내장형 사이버 보안(Achilles 레벨 2)
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
40 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
49
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No