+ 4
빈 제어 스테이션 - 혹독한 환경용 - 검은색 -1 컷아웃 - 1 수직 오프닝
XALG01
1개의 컷아웃이 있는 빈 제어 스테이션
ISO M20 케이블 엔트리용 녹아웃 2개
혹독한 환경에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다
화학작용제에 대한 내성이 우수함
-25°C ~ 70°C의 광범위한 작동 온도
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
2 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
18
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No