+ 7
흰색 컴플리트 파일럿 라이트 Ø22 일체형 LED가 있는 일반 렌즈 24V
XB4BVB1
모든 색상에 사용할 수 있는 범용 LED 블록
향상된 색상 강도 및 밝기
빠르고 쉬운 조립 및 분해
혹독한 환경을 견뎌낼 수 있는 견고함
일반 용도 또는 특정 응용 분야(저전류, 표준)에 맞는 다양한 접점 블록 선택 가능
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
18 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
제품 내 총 플라스틱 질량 중 소비 후 또는 산업 후 재활용 열가소성 물질 최소 함량
36 %
Average percentage of recycled metal content
제품의 총 금속 질량 중 소비 후 또는 산업 후 재활용 금속 함유량을 최소화합니다.
17 %
Use Longer
제품 수리 가능성 지수
Inspired by the French repair index and EN 45 554. Only qualified personnel should install, replace, or service this equipment.
A
Use Again
재활용 가능성(%)
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
85
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No