Estop 또는 guard, 하모니XPS, 공급 단자 24V AC/DC, 입력 없음, 나사 없음

XPSBAC14AP

notification_ok
비상 정지 및 가드 스위치 모니터링을 위해 설계되었습니다
notification_ok
ISO 13849-1을 준수하는 PLe/카테고리 4, IEC 62061을 준수하는 SILCL 3, IEC 61508을 준수하는 SIL 3
notification_ok
상단 및 하단 양쪽 2열의 탈착식 터미널 블록 나사
notification_ok
안전기능 구현
notification_ok
허용 가능한 수준으로 리스크 감소

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
55 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
0