안전 모듈, 하모니 Harmony 안전 자동화, Cat.1, potential free NC/NC, NO/NC, PNP/PNP, 48-240v AC/DC, 스프링
XPSUAB31CC
추가 필드버스 인터페이스 없이 40개 이상의 다양한 진단 메시지 제공
메시지로 인한 시스템의 다운타임 감소
예정된 테스트 간격 및 수명 종료 시점에 도달하기까지 남은 주기에 대한 상태 정보
ECODESIGN: 최적화된 에너지 효율: 전체 제품 수명 주기에서 CO2 24% 감소
허용 가능한 수준으로 리스크 감소
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
70 kg CO2 eq.
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
재활용 가능성(%)
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
0
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No