+ 8
하모니 Harmony XVS, 편집 가능한 음성 경보, 검은색, 장착 96mm DIN 레일, NPN, 100...230V AC
XVSV9MBN
전자 경보에 대한 고유 IP65 보호 등급
SD 카드를 통한 사운드 통합
전면 패널의 간단한 볼륨 조절, 최대 97dB
6개의 입력 채널로 사운드 디스플레이의 유연성
패널 또는 벽면 설치
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
78 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
18
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No