하모니 Harmony, 디지털 디스플레이 본문, 022, BCD + 십진24V DC
ZA2VA11
빠르고 간편한 조립 및 분해
열악한 환경에서도 견딜 수 있는 견고함
나사 클램프, 커넥터, Faston 커넥터, 스프링 단자 또는 인쇄 회로 기판 등 다양한 유형의 연결 사용
일반 용도 또는 특정 애플리케이션(저전류, 표준)을 위한 다양한 접점 블록 선택 가능
오퍼레이터 헤드와의 뛰어난 기계적 연결
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
42 kg CO2 eq.
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
재활용 가능성(%)
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
2
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No