+ 7
확장된 기능 – 6개의 보조 푸쉬 버튼
ZART12D
판매 중단일 2026. 7. 13.
- 판매 종료 고지란 무엇입니까?
판매 종료는 슈나이더 일렉트릭에서 이 제품을 판매하게 될 마지막 날짜입니다. 하지만, 판매 이후에도 수명이 종료될 때까지 서비스(수리, 예비 부품 등)가 계속됩니다.
- 자세한 내용은
해당 국가의 고객 관리 센터에 문의하십시오(24시간 이용 가능).
권장 교체
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
87 kg CO2 eq.
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
재활용 가능성(%)
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
6
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No
ZART12D은(는) 다음 제품 범위로 대체됨: