+ 6
싱글 접점 블록 for 헤드 Ø22 1NO silver alloy 스크류 클램프 터미널
ZBE101
빠르고 간편한 조립 및 분해
열악한 환경에서도 견딜 수 있는 견고함
다양한 연결 유형: 나사 클램프, 커넥터, Faston 커넥터 또는 스프링 단자
작업자 헤드와의 우수한 기계적 연결
일반 용도 또는 특정 애플리케이션(저전류, 표준)을 위한 다양한 접점 블록 선택 가능
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
0.2 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
제품 내 총 플라스틱 질량 중 소비 후 또는 산업 후 재활용 열가소성 물질 최소 함량
23 %
Average percentage of recycled metal content
제품의 총 금속 질량 중 소비 후 또는 산업 후 재활용 금속 함유량을 최소화합니다.
13 %
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
예
Use Again
재활용 가능성(%)
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
98
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No