Programmable receiver - 4 PNP - 200 mA - 24 V DC - 2 pus버튼s - 6 LEDs

ZBRRC

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
32 kg CO2 eq.
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
재활용 가능성(%)
information_stroke
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
2