Harmony XB4, 헤드 Eux22용 조명 블록, 흰색, 일체형 LED, 나사 클램프 단자, 24...120 V AC/DC

ZBVBG1

조명 소스 색상:

[Us] 정격 입력 전압:

notification_ok
향상된 컬러 헤드와 호환
notification_ok
모든 색상에 사용되는 범용 LED 블록
notification_ok
빠르고 간편한 조립 및 분해
notification_ok
작업자 헤드와의 우수한 기계적 연결
notification_ok
일반 용도 또는 특정 애플리케이션(저전류, 표준)을 위한 다양한 접점 블록 선택 가능

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
4 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
information_stroke
제품 내 총 플라스틱 질량 중 소비 후 또는 산업 후 재활용 열가소성 물질 최소 함량
30 %
Average percentage of recycled metal content
information_stroke
제품의 총 금속 질량 중 소비 후 또는 산업 후 재활용 금속 함유량을 최소화합니다.
10 %
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
재활용 가능성(%)
information_stroke
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
15