리테일 POS 및 키오스크를 위한 UPS 배터리 백업

상시 연결되는 리테일 경험 지원

상시 연결되는 리테일 경험 지원

모든 거래를 보호하여 고객이 기대하는 커넥티드 리테일 경험을 제공하십시오.

비즈니스 연속성

순간적인 정전도 거래 중단을 초래할 수 있습니다. UPS 보호는 핵심 운영의 가동 시간을 유지하여 시스템이 안전하게 작업을 완료하고 원활하게 복구되도록 함으로써 매출과 고객 경험을 보호합니다.

운영 탄력성

분산 환경의 다운타임은 비용이 많이 드는 서비스 호출로 이어집니다. UPS 전원 지원 시스템은 중단을 최소화하여 일관되고 수준 높은 고객 경험을 제공합니다.

데이터 및 하드웨어 보호

전압 변동은 시간이 지날수록 장비 성능을 저하시킵니다. UPS 시스템은 전력을 필터링하여 민감한 장비를 보호하고 POS(Point of Sale) 단말기, 키오스크, ATM 및 임베디드 시스템의 수명을 연장합니다.

데이터 무결성

거래 중 네트워크가 중단되면 데이터 손상 위험이 발생합니다. UPS솔루션은 POS(Point of Sale)와 키오스크를 보호하여 거래와 로그를 보존하고 핵심 운영이 원활하게 이루어지도록 합니다.

신뢰할 수 있는 보안

EcoStruxure IT SmartConnect는 유럽 및 글로벌 시장 전반의 금융, 리테일, 공공 부문 구축 환경에서 요구하는 규정 준수 요건을 충족하는 엔터프라이즈 보안 표준을 기반으로 설계되었습니다.

분산된 여러 지점에서 비즈니스 연속성 보장

EcoStruxure IT SmartConnect 클라우드 모니터링으로 리테일 IT 운영을 안전하고 원활하게 간소화하십시오.

EcoStruxure IT SmartConnect 클라우드 모니터링으로 리테일 IT 운영을 안전하고 원활하게 간소화하십시오.

어디서나 확인할 수 있는 인사이트

PowerChute 링크를 통한 클라우드 모니터링

추정에 기반한 작업 제거

이벤트 로그 및 가동 시간 요약 보고서

약국에 있는 여성

가용성 향상

선제적인 장치 상태 및 운영 상태 확인

실행 가능한 인사이트

배터리 인사이트 및 수명 주기 추적

원격 전력 모니터링

IT 전문성이 부족한 지점 모니터링

금전 등록기

중앙 집중식 가시성

지도 또는 표 보기에서 장치를 간편하게 확인

서비스 비용 절감

문제를 조기에 감지하는 이메일 알림

BE 시리즈

BK 시리즈

BR 시리즈

Action
UPS 시리즈
전력 정격(VA)
650~850VA
350~650VA
650~900VA
전력 정격(W)
400~520W
210~400W
400~540W
119W 기준 런타임
20~28분
20.5~26.5분
26.5~30분
자동 전압 조정(AVR)
아니요
예
예
콘센트 수
콘센트 8개
콘센트 6개
콘센트 6개
사용자 교체형 배터리
예
예
예
크기(HxWxD)
120 x 130 x 365mm
190 x 91 x 310mm
190 x 91 x 310mm
원격 관리(PowerChute 링크를 통해 SmartConnect 클라우드에 연결)
예
예
예

빠른 확장

빠른 확장

솔루션 구축에 이틀을 잡아 두었지만 실제로는 5분밖에 걸리지 않았습니다.

언제 어디서나 액세스

언제 어디서나 액세스

언제 어디서든 모든 네트워크 장비실의 상태를 빠르게 확인할 수 있는 방법이 필요했습니다. 이제 휴대폰만 보면 간편하게 확인할 수 있습니다.

완전한 가시성

완전한 가시성

UPS 관련 문제와 해결 상황을 최신 상태로 확인할 수 있어 업무의 우선 순위를 정할 수 있습니다.

현장 IT 지원 부족

현장 IT 지원 부족

이를 통해 매장 직원은 시스템 관리에 쓰는 시간을 줄이고 고객 응대에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

인건비 절감

인건비 절감

잠재적인 문제에 선제적으로 대응하면 여러 지점에서 3,600시간의 직원 업무 시간을 절감할 수 있습니다.

작은 설치 공간

작은 설치 공간

매장 공간은 제한적이므로 이를 관리하는 것이 중요한 성공 요인으로 부상하고 있습니다.

도움이 필요하신가요?

도움이 필요하신가요?

제품 선택기

제품 선택기

애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

견적 받기

견적 받기

영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

구매처

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

지원 센터

지원 센터

한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.