브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

**Galaxy VXL**

Galaxy VXL의 이점 알아보기

Galaxy VXL의 이점 알아보기

IT 장비를 위한 공간 확대

이전 모델보다 공간을 70% 적게 차지합니다.

모니터링 및 관리

EcoStruxure IT DCIM(데이터 센터 인프라 관리)을 활용합니다.

운영 비용 절감

eConversion 모드에서 최대 99% 효율을 제공하며, 1등급 전력 보호 기능이 탑재되어 있습니다.

에너지 절약 및 지속가능성

이전 모델 대비 원자재 사용이 적고, 제품 수명 주기 동안 발생하는 CO₂가 31% 줄었습니다.

평균 수리 시간 단축

TUV 검증을 받은 라이브 스왑과 EcoCare로 문제를 신속하게 식별, 진단 및 해결합니다.

유지보수 감소, 가동 시간 증가

디지털 서비스 및 EcoCare(해당 시)의 지원을 받을 수 있습니다.

배터리 유연성

리튬 이온 배터리와 호환되어 신뢰할 수 있는 장수명 에너지 저장을 통해 가동 시간을 늘리고 총 소유 비용(TCO)을 낮출 수 있습니다.

Galaxy VXL 3상 UPS, 60초 만에 이해하기 이 60초짜리 동영상을 시청하고 핵심 정보를 알아보십시오.
3D로 알아보기 Galaxy VXL을 3D로 확인하고 특별한 기능과 이점에 대해 알아보십시오.
AI 부하 대응 능력 AI 작업 부하의 급격한 변동에도 안정적인 전력 출력을 유지합니다.

Galaxy VXL 주요 특징

Galaxy VXL 주요 특징

편리한 완전 전면 액세스

좁은 공간에서도 최적의 접근성을 제공하도록 설계

유연한 전원 모듈

예정된 다운타임 없이도 전력 모듈을 쉽게 교체 가능

다중화 아키텍처로 가동 시간 보장

공간은 늘리지 않으면서 전력 보호 및 안정성 강화

라이브 스왑이 있어 전력 차단 불필요

다운타임 없이 전력 모듈 업그레이드 또는 교체를 손쉽게 수행

내결함성 팬

열 관리로 최적화되고 예측 가능한 성능 보장

직관적인 풀 컬러 10인치 터치 스크린

시스템 레이아웃에 대한 시각적 개요 제공

유연한 효율 모드

다양한 운영 모드로 지속가능성을 제어하고 총소유비용(TCO) 향상

Galaxy VX

Galaxy VXL

사양
전력 범위
500-1500kW
500-1250kW
전력 모듈
해당 없음
125kW/3U
단위 역률
Included
Included
0.5의 선행 역률에서 0.5의 후행 역률로 전환
Included
Included
단락 정격: 100kA
Included
Included
특징
설치 면적(m²)
4.5
1.2
병렬 운전 가능
Included
Included
AC-AC 효율
최대 96.5%
>97%
클라우드 및 서비스 제공업체 시설
자세히 알아보기
AI 및 가속 컴퓨팅 환경
자세히 알아보기
대규모 및 초대형 데이터 센터
자세히 알아보기
상업 및 산업용 핵심 인프라
자세히 알아보기
한 페이지에서 모든 사양 확인 이 제품에 대한 모든 사용자 가이드, 데이터 시트 및 기술 정보를 확인해 보십시오.
소프트웨어 및 펌웨어 모든 소프트웨어 릴리스, 데이터 라이브러리 및 간단한 수정 사항을 확인해 보십시오.
소프트웨어 및 펌웨어 액세스