AirSeT MV 혁신을 통한 지속 가능한 성장
MV 개폐기는 전기 배전 시스템의 핵심 구성 요소입니다. 도시화와 경제 성장은 인프라 확장을 더욱 촉진합니다. 전기 네트워크에 배치된 MV 장비의 상당 부분은 SF6 가스를 포함하고 있으며, 이 가스는 100배의 지구 온난화 잠재력(GWP)을 가진 고농도 온실 가스입니다. 우리의 친환경 SF6 무함유 AirSeT 기술은 성장 영향과 급속히 확대되는 재생 에너지 발전 및 전기화 추세를 지속 가능한 방식으로 조화시켜 온실가스 배출량을 줄이는 방법을 제공합니다.

순수 공기 단열, 진공 기술, 및 디지털 기능을 결합한 우리 SF6 Free AirSeT MV 혁신은 운영자에게 전례 없는 개선을 제공하며, 공공 보건 및 안전에도 기여합니다. 한 편으로는 안전하고 신뢰할 수 있는 네트워크 관리 솔루션을 제공하며, 다른 한 편으로는 인위적으로 생성되는 가스를 배출하지 않아 누출이나 유해 부산물로 인한 위험을 완전히 제거합니다.

AirSeT를 통해 기업과 전력 회사가 지속 가능한 MV 기술로 원활하게 전환할 수 있도록 지원합니다. 당사의 제품은 컴팩트한 물리적 공간을 유지하며, 기존 스위치기어의 확장 모듈로 설치 가능합니다. 공기 및 진공 솔루션의 혁신적인 설계는 현재의 응용 분야에 딱 맞는 최적의 솔루션을 제공할 수 있도록 합니다. EcoStruxure 호환 디지털 기술을 갖춘 SF6 무함유 AirSeT MV 장비는 Active 연결성을 통해 안전성, 보안성, 효율성, 현대적인 자산 관리, 네트워크 최적화를 향상시킵니다.
AirSeT는 산업 전문가들로부터 인정받았습니다.
iF 디자인 어워드
iF 디자인 어워드(iF Design Award)는 세계적으로 유명한 디자인 기관인 iF로부터 스위치기어의 디자인 우수성을 인정받아 수상했습니다.
자세히 알아보기
고객들이 SF6가 없는 AirSeT MV 기술을 시연하는 모습을 확인하세요.
EAM Netz는 더 지속 가능한 전력을 위해 AirSeT를 사용합니다.
그들의 전환에 대해 더 알아보세요.르노 그룹은 2040년까지 유럽에서 탄소 중립을 달성하기 위해 목표를 설정했습니다.
그들이 어떻게 하는지 확인해 보세요.EEC Engie는 SF6를 사용하지 않습니다.
EEC Engie의 이야기를 만나보세요지속 가능성이 뛰어난 에너지를 제공하는 E.ON
E.ON에 대해 더 알아보세요.GreenAlp는 친환경 도시 구역을 운영합니다.
GreenAlp에 대해 알아보세요
AirSeT MV 시리즈 개요
- SM AirSeT™
-

SM AirSeT™
SM AirSeT™ RM AirSeT™ -

RM AirSeT™
RM AirSeT™
미래에 대비한 운영을 위해 AirSeT를 도입하세요.
더 친환경적인 건물을 경험하세요
온실가스 배출량(GWP)을 줄이세요. 시설에 지속 가능한 구성 요소를 기반으로 한 미래형 전력 분배 기술을 도입하세요.
귀사의 지속 가능성을 확보하세요
지속 가능한 스위치기어를 통해 우수한 기술로 사람과 기업을 보호하며 사업을 확장하세요. 우리는 고객님께 편리함을 제공합니다.
스마트 그리드를 강화하세요
새로운 규정을 미리 파악하고 대비하세요. SF6가 없는 AirSeT MV 솔루션을 채택하여 최대 40년의 운영 수명, 최적화된 운영 비용(OpEx), 총 소유 비용(TCO) 절감, 그리고 분산형 에너지 자원(DER) 관리를 위한 확장된 용량을 확보하세요.
그린 프리미엄 MV 스위치기어 기술 및 그 영향
SF6가 없는 새로운 중압 배전용 스위치기어 기술은 도입이 간편하며, 지속 가능성과 안전성 측면에서 큰 개선을 제공합니다. 이 논문은 기술적 세부 사항과 그 함의를 논의합니다.
SF6 가스란?
SF6는 높은 지구 온난화 잠재력(GWP)을 가진 가스로, 수십 년간 전기 배전 시스템의 핵심인 MV 개폐기에서 널리 사용되어 왔습니다. SF6는 존재하는 가장 강력한 온실가스 중 하나로, 지속가능한 미래를 위해 SF6 없는 제품을 사용하는 것은 매우 중요합니다. 슈나이더 일렉트릭은 지속가능성을 향상시키기 위해 혁신적인 SF6 Free 솔루션을 제공하고 있습니다.
SF6 없는 슈나이더 일렉트릭의 지속 가능한 MV 개폐기
혁신적인 기술을 통해 SF6를 사용하지 않는 솔루션을 제시하며, 더 지속 가능한 미래를 열어갑니다. 우리의 새로운 SF6 없는 AirSeT™ 스위치기어는 순수 공기 및 디지털 기능을 기반으로, 기업들이 녹색 건물, 녹색 시설, 그리고 더 지속 가능한 전력망으로 전환할 수 있도록 지원합니다.
슈나이더 일렉트릭의 SF6 Free 제품군, AirSeT™
AirSeT™은 순수 공기 절연, 병렬 진공 차단 기술 및 디지털 기능을 결합한 제품입니다. 기존 SF6 스위치기어에 확장 모듈로 설치할 수 있으며, 동일한 신뢰성과 전기적 성능을 보장합니다. 또한, 크기가 컴팩트하게 유지되고, 퓨즈 보호 기능과 스위치 기능을 유지하여 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 슈나이더 일렉트릭의 AirSeT™은 SF6 가스 대신 순수 공기를 사용하여, 환경 영향을 최소화하는 동시에 기존 SF6 기반 장비의 모든 기능을 제공합니다.
- SM AirSeT™: 최대 24kV SF6 Free 모듈형 스위치보드. 상업 및 산업용 건물과 유틸리티의 2차 배전망에 설치되는 친환경 디지털 모듈형 공기 절연 중전압(MV) 스위치기어입니다. 온실가스나 대체 가스를 대체하기 위해 순수 기술과 진공 기술을 결합한 미래 지향적인 친환경 설계를 특징으로 합니다.
- RM AirSeT™: 최대 24kV SF6 Free 배전 애플리케이션을 위한 링 메인 유닛. RM AirSeT은 순수 공기를 사용하면서도 기존 SF6 GIS MV 장비의 기능과 장점을 유지하거나 향상시킵니다. 이 SF6 무함유 기술은 전력망 탈탄소화를 가능하게 하여 지속가능성 목표 달성에 기여합니다. 순수 공기는 지구 온난화 잠재력이 없으며, 제동 시 독성 부산물을 전혀 생성하지 않습니다. 또한 향후 더욱 강화될 규제의 잠재적 영향을 줄여줍니다.
SF6를 사용하지 않는 AirSeT™ 기술의 장점
- 지속가능성: 순수 공기 절연 기술로 환경 영향을 최소화합니다. SF6나 기타 온실가스, 독성 부산물을 전혀 배출하지 않습니다.
- 신뢰성: CompoDrive 작동 메커니즘과 같은 고성능 부품을 사용하며, 실시간 모니터링 및 24시간 연결 기능을 통해 GIS 가동 시간을 향상시킵니다. 이미 E.ON, EEC Engie, GreenAlp, Renault 등에서 현장 검증을 마친 기술입니다.
- 효율성과 유연성: 스위치, 진공 차단기, 그리고 소형 스위치-퓨즈를 컴팩트한 공간에 통합하여 다양한 기능을 제공합니다. 가스 재활용 절차가 필요 없어 유지보수 비용을 절감하며, 운영 효율성을 극대화합니다.
- 우리는 최고의 가스는 순수한 공기라고 믿습니다. 슈나이더 일렉트릭은 SF6 없는 AirSeT™ 기술을 통해 지속 가능한 중전압 솔루션으로의 원활한 전환을 지원합니다.
SF6 Free 제품을 어떤 산업에 적용할 수 있나요?
- 전기 분배망
- 상업용 건물 인프라
- 산업용 빌딩