Compact NS > 630 A
Автоматические выключатели в литом корпусе на токи от 630 до 1600 А
Продукты
Презентация
Конструктивные особенности
- Номинальный ток от 630 до 1600 А
- 2 диапазона размыкания: 200 кА при 440 В - 75 кА при 690 В для рам LB, рассчитанных на 630 и 800 A
- 4 диапазона размыкания: от 50 до 150 кА при 415 В
- Номинальное напряжение: до 690 В
- 2 типоразмера от 630 до 1600 A
- Межполюсное расстояние 70 мм
- Модели с 3 и 4 полюсами
- Изоляция с индикацией разрыва цепи положительной шины
- Четыре блока управления Micrologic с функциями измерений, управления энергопотреблением и анализа сети.
- Защита от замыкания на землю встроена в электронную систему защиты. Широкий ассортимент типовых вспомогательных устройств и принадлежностей, допускающих замену на месте эксплуатации
- Соответствие международным стандартам МЭК 60947-1 и 2, МЭК 68230 для тропического исполнения типа «2»
- Соответствие требованиям морских классификационных обществ: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas и др.
Преимущества
Системы Compact NS занимают прочную позицию на рынке благодаря своей безупречной 10-летней репутации, и в настоящее время пополняются новыми устройствами, способными работать в цепях с токами от 630 до 3200 A. Расширение линейки устройств превращает модельный ряд в завершенную целостную систему, что позволяет упростить выбор клиента с точки зрения защиты электрических установок НН, одновременно предлагая решения, адаптированные под любые конфигурации.
Варианты применения
Защита электрооборудования низкого напряжения в любых зданиях промышленных предприятий и организаций сферы услуг, в частности:
- Защита электрической сети:
- Защита электродвигателя
- Защита генератора