MicroLogic
Блоки контроля и управления Micrologic для Compact NS 630b to 1600 А и Masterpact NT - NW
Конструктивные особенности
- 4 уровня защиты от перегрузок и коротких замыканий
- Встроенная защита от замыкания на землю - для Micrologic 6.0 E
- 4 типа измерений: A (ток), E (учет электроэнергии), P (контроль мощности), H (контроль гармоник)
- Усовершенствованная система сигнализации и защиты
- Высокая точность измерений
- Функциональная надежность: разделение функций блока управления
- Диагностика событий
- Возможность подключения щитового индикатора FDM121
- Совместимость с сервером EGX150, а так же интерфейсами IFE, IFE+ для удаленного доступа через сеть Ethernet. Легкая интеграция в Умные Щиты.
- Подключение к открытой системе связи, совместимость с PowerLogic, системе управления сетью
- Исчерпывающий диапазон измерений, средств связи и технического обслуживания
Преимущества
Кратчайший путь из точки А в точку Б
Используя новые методы связи, блоки управления Micrologic являются реальным средством для сокращения расстояния, разделяющего пользователя и электрическое оборудование. Возможность сбора информации и запоминания событий обеспечивает увеличение функциональности при управлении распределением электроэнергии.