Varlogic N
Контроллеры
Презентация
Конструктивные особенности
Контроллеры Varlogic осуществляют постоянное измерение реактивной мощности электроустановки и управляют подключением и отключением ступеней конденсатора для получения требуемого коэффициента мощности. Состав ассортиментной линейки изделий:
- NR6, управляет до 6 ступеней конденсатора
- NR12, управляет до 12 ступеней конденсатора
- NRC12 управляет до 12 ступеней конденсатора, а также выполняет ряд других функций, имеется опция для коммуникационной сети Modbus
Благодаря этим изделиям упрощается установка, контроль и техническое обслуживание оборудования для компенсации реактивной мощности - в исполнении для монтажа на панели на рейке DIN 35 мм (стандарт EN 50022)
- невосприимчиво к полярности чередования фаз
- стандарты: CEI 61326 (CEM); CEI 61010-1, EN 61010-1
Преимущества
Сочетание простоты, надежности, интеллекта
Простота:
Простота:
- легко читаемый дисплей
- интуитивный диалоговый интерфейс человек-машина
- прямое отображение состояния сети и характеристик ступеней батареи конденсаторов
- программирование и пуск в автоматическом режиме
- опция для сети связи Modbus RS485 (совместима с Transparent Ready)
Варианты применения
Распределительные щиты или оборудование для компенсации коэффициента мощности изготавливаются монтажником панели или изготовителем комплектного оборудования (OEM).