Advantys OTB
Модули удаленного ввода/вывода IP20 для простых и компактных систем
Конструктивные особенности
- 3 коммуникационных модуля: CANopen, Modbus и Ethernet, каждый с 20 непосредственно встроенными вводами/выводами
- широкий диапазон расширений ввода/вывода для соединения
- совершенная компактность: 20 вводов/выводов шириной до 55 мм, включая соединение шины
- способ соединения съемных клеммных блоков
- непосредственный монтаж на направляющие DIN
Преимущества
Открытые и модульные решения позволяют создавать отдельные группы промышленных вводов/выводов, каждая из которых располагается как можно ближе к установке и контролируется главным контроллером (ПЛК, ПК или привод с регулируемой скоростью) через полевую шину или коммуникационную сеть. Простые в выборе и установке, решения Advantys OTB сокращают затраты на кабельную систему...