Magelis Compact iPC
Компактные промышленные компьютеры серии Magelis Compact iPC
Конструктивные особенности
Доступная конструкция
- Достаточная производительность: процессор Celeron M с частотой от 1 до 1,3 ГГц, Intel Pentium M с частотой 1,6 ГГц
- Протоколы доступа: встроенный Ethernet TCP/IP, два сетевых интерфейса Ethernet и/или беспроводная сеть, платы расширения PCI или PCMCIA
- Большая компактность для легкости установки
- Открытость: микропроцессор Intel Pentium, операционная система Microsoft Windows
- Качественный интерфейс
- Износостойкий: Закален и сертифицирован на соответствие стандартам UL 508, CSA
- Совместив Magelis Compact Ipc с Vijeo Look или Vijeo Designer, вы сможете разрабатывать приложения контроля проще и быстрее
Преимущества
Оптимальное решение для станков
Компактные, новые промышленные ПК созданы по последним технологиям в области ПК. Будучи полностью открытыми, их неотъемлемые характеристики делают их привлекательным и расширяемым решение, которое можно с легкостью адаптировать под потребности производителей оборудования. Поставляется в типоразмерах 8,4, 12 или 15 дюймов.
Варианты применения
- Инфраструктура
- Производство автомобилей
- Производство продуктов питания и напитков