ION7300

Прибор измерения мощности и качества э/энергии фидеров и потребителей особой категории

Компактные и качественные измерители мощности и счетчики электроэнергии для фидеров или ответственных потребителей
ION7300 Schneider Electric Прибор измерения мощности и качества  э/энергии фидеров и потребителей особой категории

Конструктивные особенности

Предлагается три модели с различными функциональными возможностями:

  • ION7300: высокоточное измерение мощности и потребленной электроэнергии, измерение гармоник (до 15), аналоговый вход/выход, цифровые выходы, порт RS-485, web-сервер (только при заказе Ethernet).
  • ION7330: дополнительные возможности - регистрация событий, регистрация минимальных/максимальных значений параметров, регистрация предыстории (32 канала), контрольные точки, цифровые входы, два порта RS-485, модем, шлюзы, электронная почта (только при заказе Ethernet).
  • ION7350: дополнительные возможности - регистрация предыстории (96 каналов), отслеживание провалов/пиков, измерение гармоник (до 31), захват формы волны, вызов аварийной сигнализации

Технические характеристики (некоторые элементы оснащения поставляются по заказу):

  • Монтаж на щит, жидкокристаллический дисплей, имеется исполнение без дисплея
  • 3-фазный, измерение в 4-х квадрантах, класс точности 0,5 (IEC,& ANSI)
  • Измерение напряжения, тока, мощности, частоты, коэффициента мощности, нагрузки и регистрация электропотребления с учётом времени суток
  • 64 замера/циклический захват формы волны, отслеживание провалов/пиков, измерение гармоник (до 31)
  • Регистрация последовательности событий, совмещенные данные о минимальных и максимальных значениях, диаграммы за прошедший период и высокоскоростная регистрация показаний с разрешающей способностью по времени 1 мс
  • 4 аналоговых входа, 4 аналоговых выхода, 4 цифровых входа статус/счетчик, 4 цифровых выхода управление/импульс
  • 12 контрольных точек для аварийной сигнализации и управления, время отклика 1 секунда, мульти-режим, вызов аварийной сигнализации
  • 5 разъемов для передачи данных: Ethernet, модем, 2 x RS-485, RS-485, оптический порт на передней панели, порт Profibus (только ION7300)
  • Протоколы: Modbus RTU подчиненный, Modbus TCP, DNP 3.0 (только ION7330/7350), MV-90
  • Ethernet и модемные шлюзы для подключения 31 устройства через интерфейс RS-485
  • Встроенный веб-сервер, функция оповещения по электронной почте и регистрации данных

Преимущества

Убедитесь, что вы ничего не забыли

Измерители PowerLogic ION7300 помогают:

  • снижение расходов на электроэнергию и эксплуатационных затрат
  • повышение качества электроэнергии, надежности и увеличение времени безотказной работы
  • оптимизация использования оборудования
    для оптимального управления электрической установкой и увеличения производительности

Варианты применения

  • Анализ эффективности, потерь и нагрузки
  • Учет энергии, расходуемой отдельными потребителями, и распределение расходов.
  • Контроль качества электроэнергии
  • Оповещение о нарушении нормальной работы и диагностика
  • Управление энергопотреблением или регулирование коэффициента мощности