ION8600
Прибор измерения мощности и качества э/энергии для электрических сетей общего назначения
Конструктивные особенности
Измеритель PowerLogic ION8600 поставляется в трех различных моделях:
- ION8600C: измерение мощности и потребленной электроэнергии, регистрация событий и минимальных/максимальных значений параметров, регистрация предыстории (32 канала), отслеживание провалов/пиков, измерение гармоник (до 31) и симметричных компонентов, контрольные точки, цифровые и аналоговые входы/выходы, многопортовая связь через Internet.
- ION8600B: дополнительные возможности - расширенная регистрация предыстории (320 каналов), измерение гармоник (до 63), поддержка Modbus ведущий.
- ION8600A: дополнительные возможности - расширенная регистрация предыстории (800 каналов), измерение гармоник (до 127), захват формы волны, быстрое определение переходного режима, контроль соответствия качества электроэнергии предъявляемым требованиям.
Технические характеристики (некоторые элементы оснащения поставляются по заказу):
- разъем ANSI или монтаж на распределительный щит, настраиваемый жидкокристаллический дисплей
- 3-фазный, измерение в 4-х квадрантах, класс точности 0.2 (МЭК, ANSI)
- Измерение напряжения, тока, мощности, частоты, коэффициента мощности, нагрузки и регистрация электропотребления с учётом времени суток
- Коррекция измерительного трансформатора, компенсация потерь в трансформаторе и линиях
- Контроль соответствия качества электроэнергии предъявляемым требованиям (IEEE 519/1159, EN50160, IEC 61000-4-7/4-15)
- захват формы волны (256 замеров за цикл), захват переходного режима (78/65 μс при 50/60 Гц), отслеживание провалов/пиков, измерение гармоник (до 63), симметричные компоненты, коэффициент использования («количество девяток»)
- Регистрация последовательности событий, совмещенные данные о минимальных и максимальных значениях, диаграммы за прошедший период и высокоскоростная регистрация показаний с разрешающей способностью по времени 1 мс, синхронизация встроенных часов по сигналу GPS
- 4 аналоговых выхода, 11 цифровых входов статус/счетчик, 12 цифровых выходов управление/импульс
- 25 контрольных точек для аварийной сигнализации и управления, отклик ½ цикла, мульти-режим, вызов аварийной сигнализации
- 5 разъемов для передачи данных: Ethernet, модем, интерфейс RS-232/485, RS-485, оптический порт на передней панели
- Протоколы: Modbus RTU подчиненный/ведущий, Modbus TCP подчиненный/ведущий, DNP 3.0, MV-90
- Ethernet и модемные шлюзы для подключения 31 устройства через интерфейс RS-485
- Встроенный веб-сервер, функция оповещения по электронной почте и регистрации данных
Преимущества
Убедитесь, что вы ничего не забыли
PowerLogic ION8600 помогает:
- соответствие новым требованиям к уровню передаваемого сигнала измерения
- снижение эксплуатационных расходов
- повышение качества и устойчивости работы оборудования
для оптимального, более простого управления электросетью.
Варианты применения
- Измерение электрических характеристик в процессе передачи и распределения
- Контроль соответствия качества электроэнергии предъявляемым требованиям
- Оповещение о нарушении нормальной работы и диагностика
- Анализ эффективности, потерь и нагрузки
- Контроль и управление генератором и подстанцией
- Управление энергопотреблением и обслуживание клиентов