Magelis iDisplay

Промышленные дисплеи для промышленных компьютеров

Часть Harmony

Внешний дисплей для промышленных ПК
Magelis iDisplay Schneider Electric Промышленные дисплеи для промышленных компьютеров

Конструктивные особенности

Новая линия промышленных внешних дисплеев

  • для подключения к Magelis Modular iPC, а также любым ПК сторонних производителей, в том числе и к служебным ПК.
  • 15-дюймовый дисплей TFT XGA с разрешением 1024 X 768
  • 19-дюймовый дисплей TFT SXGA с разрешением 1280 X 1024
  • Сенсорный экран с последовательным и USB-интерфейсом
  • Входное питание переменного тока
  • Размер аналогичен Magelis Smart и Compact IPC 15"
  • Сертифицирован UL 508 - CSA

Преимущества

Промышленный ПК - идеальный партнер

Промышленные мониторы с плоским экраном предназначены для использования с ПК. Изготовленные по технологии LCD TFT, они обеспечивают комфортный просмотр и характеризуются длительным сроком службы

Варианты применения

  • Инфраструктура
  • Производство автомобилей
  • Производство продуктов питания и напитков

Gallery