Varset Direct
Конденсаторные батареи
Презентация
Конструктивные особенности
Varset Direct — конденсаторная батарея готовая к установке и эксплуатации Предлагаемое комплексное решение предназначено для нерегулируемой компенсации коэффициента мощности. Данная серия включает в себя компенсирующие блоки или ячейки с вводным автоматическим выключателем или без него. Она может использоваться в сетях всех возможных конфигураций (Classic, Comfort, Harmony).
Технические характеристики:
Технические характеристики:
- Частота: 50 Гц
- Напряжение сети: 230 В и 400/415 В
- Номинальное напряжение конденсатора: Classic, Comfort, Harmony
- Реактивная мощность: от 10 до 60 квар при напряжении 230 В и от 5 до 150 квар при напряжении 400/415V
- Порядок настройки антирезонансного дросселя (серия Harmony): 2,7(135 Гц), 3,8 (190 Гц), 4,3 (215 Гц)
- Класс по температуре окружающего воздуха: от -5°C до +40°C
- Соответствие стандартам: МЭК 60439-1,МЭК 61921, EN 60439-1
- Дополнительное отдельно стоящее основание для установки блоков
- С вводным автоматическим выключателем Compact NS или без него
Преимущества
Комплексное решение Простота для подрядчиков:
- центр тяжести смещен вниз для облегчения переноски и установки
- верхний или нижний (по заказу) разъем делает подключение проводов удобным
- перед поставкой изделие проходит полную проверку на заводе-изготовителе
- защита от прямого контакта при помощи защитной плиты
- не требует технического обслуживания в течение первых 5 лет
- коммутация большей мощности при сохранении габаритных размеров ячейки
Варианты применения
- Обеспечивают экономию электроэнергии: компенсация коэффициента мощности
- Повышение качества подаваемой электроэнергии: ограничение загрязнения сети помехами