PowerLogic ION6200
Счетчик электроэнергии ION6200
Презентация
Конструктивные особенности
Технические характеристики (некоторые элементы оснащения поставляются по заказу):
- Монтируется на щите, светодиодный дисплей
- 3-фазный, измерение в 4-х квадрантах, класс точности 0,5 (IEC, ANSI)
- Измерение напряжения, силы тока, мощности, частоты, коэффициента мощности, нагрузки и потребленной электроэнергии
- Суммарный коэффициент гармоник
- два цифровых импульсных выхода
- порт связи RS-485
- Протокол: Modbus RTU Slave
Преимущества
Убедитесь, что вы ничего не забыли
PowerLogic ION6200 помогает:
- сократить расходы на электроэнергию
- оптимизировать использование оборудования
- заменить аналоговые измерители
для оптимального управления электрической установкой и увеличения производительности.
Варианты применения
- Анализ эффективности, потерь и нагрузки
- Учет энергии, расходуемой отдельными потребителями, и распределение расходов.
- Управление энергопотреблением или регулирование реактивной мощности