Phaseo ABL8

Источники питания с выпрямителем и фильтром серии ABL8 от 0.5 до 60 A

Часть Modicon

Неуправляемые источники питания с выпрямителем и фильтрацией от 0,5 до 60 A
Phaseo ABL8 Schneider Electric Источники питания с выпрямителем и фильтром серии ABL8 от 0.5 до 60 A

Конструктивные особенности

Источники питания для однофазных сетей, 230/400 В
  • Выходное напряжение: 24В/12-480 Вт
  • Адаптация первичного напряжения +/- 15 В
  • Монтаж на 35 мм направляющей (до 4 A)
  • Встроенный предохранитель для защиты вывода (зависит от модели)
  • Светодиодная индикация наличия первичного и вторичного напряжения

Источники питания для трехфазных сетей, 400 В
  • Выходное напряжение: 24 В / 240-1440 В
  • Адаптация первичного напряжения +/- 20 В
  • Использование номинальной мощности до +55°C без снижения
  • Светодиодная индикация наличия первичного напряжения

Преимущества

Придайте энергии вашим автоматизированным системам!

Источники питания нового поколения с выпрямителем и фильтрацией служат для подачи питания на цепи, которые не требуют управления выходным напряжением.
Простая и проверенная технология позволяет обеспечивать длительный срок службы источников питания.
В обновленном варианте решения Phaseo предлагают простоту и надежность работы в ваших системах.

Варианты применения

  • Промышленность и строительная отрасль: простые машины, транспортировка, обработка, автомобилестроение и т. д.
  • Электромагнитные клапаны, контакторы и т. д.