Дифференциальная защита Sepam с тремя обмотками
Реле защиты сетей и подстанций высокого и среднего напряжений
Продажи прекращены
Презентация
Конструктивные особенности
Линейка готовых к использованию цифровых реле защиты, которые решают следующие задачи:
Два варианта применения
D32: дифференциальная защита с тремя обмотками для распределительных сетей промышленного и общего пользования.
D31: дифференциальная защита с тремя обмотками для подстанций ВН/СН.
- комплексная защита от внутренних повреждений трансформатора;
- ограниченная защита от тока короткого замыкания на землю;
- простой ввод в эксплуатацию за счет использования нейронных сетей;
- система измерений;
- система аварийной индикации;
- контроль и диагностика;
- обмен данными.
Два варианта применения
D32: дифференциальная защита с тремя обмотками для распределительных сетей промышленного и общего пользования.
D31: дифференциальная защита с тремя обмотками для подстанций ВН/СН.
Преимущества
Простота и высокие эксплуатационные характеристики Обеспечьте защиту вашей системы энергоснабжения с помощью полнофункциональных защитных реле Sepam.
- 20-летний опыт создания цифровых реле
- Сбалансированный модельный ряд реле, предназначенных для решения определенных задач
Варианты применения
Защита трехточечного участка, на котором находятся трансформатор, автотрансформатор или блок генератор-трансформатор.