MasterPact UR
Автоматические выключатели на большие токи Masterpact
Презентация
Конструктивные особенности
- Номинальный ток: 5000 и 6000 А
- Значения Icu: 150 кА при 440 В – 100 кА при 690 В
- Номинальное рабочее напряжение: 690 В
- 1 корпус 5000/6000A
- 3-х полюсный и выдвижной вариант исполнения
- 1 « сверхбыстрый блок управления »
- 1« сверхбыстрый блок питания »
- 1 толкатель: катушка с эффектом Томсона
- Блоки управления Micrologic A, P, H
- Вспомогательное оборудование и принадлежности аналогичные стандартному модельному ряду Masterpact
- Соответствие международным стандартам EIC 60947-2
- Соответствие требованиям морских классификационных обществ: Lloyd’s Register , Bureau Veritas
Преимущества
Во всех случаях возникновения короткого замыкания Masterpact UR вступает в работу По мере роста потребляемой мощности возникает необходимость перехода от электрораспределения низкого напряжения на электрораспределение среднего напряжения.
Изготовленный на основе высоконадежного воздушного автоматического выключателя, Masterpact UR разработан для достижения более высокой установленной мощности на электросети низкого напряжения.
Главные преимущества:
Изготовленный на основе высоконадежного воздушного автоматического выключателя, Masterpact UR разработан для достижения более высокой установленной мощности на электросети низкого напряжения.
Главные преимущества:
- Экономически эффективное решение
- Отпадает необходимость использования электросети среднего напряжения, упрощение технического обслуживания
- Более простое решение, уменьшение времени выхода на рынок.
Варианты применения
Особые области применения:
- Подключение шинопроводов на торговых судах, морские платформы
- Промышленные замкнутые сети, цементная и нефтехимическая промышленность