Magelis XBT GK
Графические терминалы с чувствительным экраном и/или клавиатурой
Конструктивные особенности
- Одновременная или раздельная настройка чувствительного экрана и клавиатуры.
- Функциональные клавиши, настраиваемые в с метками (Fi-клавиши) или связанными пиктограммами на экране (Ri-клавиши).
Оригинальность
- Промышленный указатель для выполнения четких экранных команд.
- Алфавитно-цифровая клавиатура, работающая по принципу клавиатуры мобильного телефона.
- 3-х цветные светодиоды, связанные с функциональными клавишами для сигнализации о состояниях команд.
- Повышенная чувствительность клавиш для визуального управления оборудованием.
Широкополосные протоколы обмена данными
- Последовательные порты, USB-порты, порты Fast Ethernet.
- Звуковой выход.
- Компактная флэш-карта.
Преимущества
Графические терминалы Magelis XBT GK и Magelis XBT GT имеют общие технические характеристики. Сверхуниверсальные терминалы можно конфигурировать и контролировать в строгом соответствии с требованиями заказчика. Они специально предназначены для работы в агрессивной среде и обеспечивают оптимальное управление с клавиатуры и сенсорного экрана! Будучи легко программируемыми с помощью ПО Vijeo Designer, Magelis XBT GK точно воспроизводит команды оператора в любых условиях.
Варианты применения
- Сложное оборудование, агрессивная среда, защитные устройства.
- Металлургия.
- Горнодобывающая промышленность.