Серия Sepam 10

Микропроцессорное устройство релейной защиты для простых применений

Часть PowerLogic™

Реле токовой защиты и защиты от замыкания на землю обеспечивает базовый уровень защиты для линий питания и распределительных трансформаторов
Серия Sepam 10 Schneider Electric Микропроцессорное устройство релейной защиты для простых применений

Конструктивные особенности

Серия Sepam 10 состоит из 3 моделей.

  • Серия 10 N обеспечивает защиту от замыкания на землю.
  • Серия 10 B обеспечивает максимальную токовую защиту в фазах и на землю.
  • Серия 10 A обладает функциональностью серии Sepam 10 B, но вдобавок снабжена дискретными входами и выходными реле, одним коммуникационным портом и дополнительными функциями защиты и контроля.

Серия Sepam 10 заменяет модели RH110, VIP 50 и Sepam 100RT, снятые с производства в ноябре 2009 г.

Преимущества

Идеально сбалансированное решение!
  • Удобство: быстрая установка и простая настройка
  • Надежность: надежное высококачественное решение для защиты сетей среднего напряжения
  • Производительность: самые важные функции защиты и ничего лишнего - уникальное соотношение цены, качества и производительности.

Варианты применения

  • Защита вторичных распределительных сетей (подстанции СН/СН, СН/НН)
  • Защита в зданиях с сетью среднего напряжения (офисные здания, торговые центры, склады, промышленные предприятия)