N-серия

Автоматические реклозеры, устанавливаемые на опорах

Автоматы повторного включения СН до 38 кВ
N-серия Schneider Electric Автоматические реклозеры, устанавливаемые на опорах

Конструктивные особенности

Трехфазный мачтовый автомат повторного включения/автоматический выключатель был разработан специально для достижения оптимальной производительности и надежности с учетом самых передовых технологий в производстве вакуумных прерывателей с изолирующей средой элегаза. Встроенные ТТ и ТН обеспечивают оптимальную схему для применения в процессах автоматизации, удаленного управления, регистрации данных и мониторинга. Подключенный напрямую и хорошо считываемый указатель позиции автомата повторного включения обеспечивает удобную индикацию.

  • Номинальное напряжение: 15, 27 и 38 кВ
  • Номинальный ток короткого замыкания до 16 кА
  • Номинальный ток нагрузки до 800 А
  • Корпус из нержавеющей стали марки 316
  • Наглухо изолированные проходные изоляторы
  • Вакуумное прерывание дуги
  • Аварийный ток 850 A (8 часов)
  • Исключительная надежность в эксплуатации
  • 10 000 операций

Автомат повторного включения продается с семейством контроллеров ADVC

Функции контроллера:
защита, мониторинг, измерение, управление, коммуникация и анализ качества электроэнергии. > Вход в систему сервисной поддержки

Преимущества

  • Улучшение показателей SAIDI и SAIFI за счет автоматического сокращения простоев
  • Продление интервалов между капитальными ремонтами благодаря наличию функций, уменьшающих нагрузку на сеть
  • Простая интеграция в приложения Smart Grid с передовыми возможностями, такими как автоматизация замкнутого контура и автоматическое переключение
  • Гибкие возможности применения в качестве составляющих сложных подстанций или отдельных мачтовых устройств благодаря наличию эффективных функций автоматизации и коммуникации

Варианты применения

  • •Защита воздушных сетей электропередачи СН
  • •Автоматические выключатели подстанций
  • •Автоматизация замкнутого контура
  • •Автоматическое переключение
  • •Управление генератором
  • •Smart Grid
  • Автоматизация линий питания

Gallery

  • Применение N-серии