C60H-DC (Multi9)
Автоматические выключатели постоянного тока
Продажи прекращены
Продукты
Презентация
Конструктивные особенности
Характеристики
- Номинальное напряжение: 12…500В DC
- Количество полюсов: 1П, 2П
- Номинальный ток: 0,5…63А
- Ток отключения: 10кА
- Кривая отключения: С
- Соответствует стандартам ГОСТ Р 50030,
IEC 60947, UL 1077, GB 14048.2 - Множество вариантов присоединения: втычное через корзину, кабельный наконечник…
- Аксессуары: клеммные заглушки, межполюсные перегородки, навесная блокировка, поворотная рукоятка…
- Вспомогательное электрическое оборудование: контакты состояния и сработки по аварии, расцепители независимый, минимального и максимального напряжения
Преимущества
- Надежность: гарантированное ограничение постоянного тока для более лучшей защиты от пожара
- Практичность: аксессуары и вспомогательные устройства для общие для серий C60 AC и C60 DC
- Мультистандартный: прошел испытания на соответствие национальным стандартам
Варианты применения
Защита цепей постоянного тока:
- Электроснабжение: промышленная автоматизация, вторичные цепи оборудования среднего напряжения, системы резервного питания, защита аккумуляторных батарей
- Транспорт: железная дорога, электрические машины и др.
- Генерация электроэнергии: солнечные батареи, ветряные установки, атомные станции