TAC Vista
Открытая масштабируемая, IT-совместимая система управления зданием
Конструктивные особенности
Система управления оборудованием здания TAC Vista позволяет управлять ОВКВ, освещением, контролем доступа, охранной сигнализацией и другими функциями. Построенная на открытом протоколе LonWorks, она является одной из самых масштабируемых и дружественных IT-систем в отрасли. Данное решение может быть расширено для управления зданием любого размера. Открытая архитектура обеспечивает бесшовную интеграцию и полную совместимость с оборудованием сторонних производителей.
- Контроллеры TAC Xenta:
контроллеры TAC Xenta формируют систему с открытой гибкой архитектурой и доступом в стандартную сеть, построенную по технологии LonWorks. - TAC Menta :
TAC Menta – графическое средство программирования для свободно программируемых контроллеров TAC Xenta 300 и 400. TAC Menta можно установить на ПК как отдельно, так и в составе программного пакета TAC Vista.
Преимущества
- Открытая архитектура, позволяющая реализовать интеграцию с продукцией сторонних производителей
- Протокол TCP/IP предлагает множество вариантов построения сети
- Гибкость и масштабируемость в соответствии с требованиями заказчика
- Web-доступ
- TAC Vista Security