Modicon M238

От 24 до 248 входов/выходов, 0,3 мкс на инструкцию

Часть Modicon

Логические контроллеры Modicon M238 - От 24 до 248 входов/выходов, 0,3 мкс на инструкцию
Modicon M238 Schneider Electric От 24 до 248 входов/выходов, 0,3 мкс на инструкцию

Конструктивные особенности

Оптимизируйте архитектуру вашего промышленного оборудования
Оптимальное соотношение производительности и стоимости с набором встроенных расширенных функций, предназначенных для отслеживания оси (быстродействующий счетчик, выход для группы импульсов PTO, функциональные блоки приложений)
Придайте гибкости своим системам и оптимизируйте расходы
Встроенный ведущий CANopen позволяет создавать простые и адаптируемые архитектуры

Адаптируйте конфигурацию к своим потребностям
Экономичные дискретные и аналоговые модули расширения входов/выходов, а также модули высокоскоростных счетчиков.
Набор встроенных расширенных функций
. 8 входов для быстродействующих счетчиков до 100кГц, 4 выхода PTO/ШИМ (только на моделях с питанием 24В пост. тока), быстродействующие выходы с мгновенной обработкой
. 1 или 2 последовательных порта RS232/RS485 для подключения ЧМИ или других периферийных устройство
Простота программирования и ввода в эксплуатацию
. Съемные клеммные блоки, 1 встроенный USB порт для программирования
. Программное обеспечение SoMachine с библиотекой готовых к использованию функциональных библиотек для систем автоматизации
Откройте для себя "Flexible Machine Control" (Гибкое управление промышленным оборудованием)
. 1 среда программирования SoMachine
. Различные аппаратные платформы:
- Логический контроллер Modicon M238
- Логический контроллер Modicon M258
- Контроллер движения Modicon LMC058
- Контроллер с человеко-машинным интерфейсом Magelis XBTGC
- Карта контроллера Altivar IMC

Преимущества

Интеллект в логическом контроллере!
Интеллект на службе у ваших машин
Программируемые логические контроллеры Modicon M238 обеспечат вам простые и «умные» решения для удовлетворения ваших требований.
Они обеспечат вас оптимальными решениями для машин серийного производства на основе функции быстродействующего счетчика и отслеживания от 1 до 4 осей по каналу РТО или CANopen.

Варианты применения

"ERROR:#NAME?"

Gallery